Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Статья №.: SK 3313538

Охлаждение рядов стоек для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается через заднюю сторону агрегата, охлаждается и выдувается спереди в холодный коридор.

Статья №.:
SK 3313538
Исполнение
CW
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Оптимальная возможность настройки благодаря динамичной и бесшаговой регулировки объема потока холодной воды
Использование высокой температуры подаваемой воды позволяет увеличить долю естественного охлаждения и снизить таким образом эксплуатационные расходы
Мощность охлаждения в соответствии с потребностью благодаря модульным вентиляторным блокам
Вентиляторные модули могут иметь конфигурацию с резервированием n+1
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Разделение системы охлаждения и шкафа позволяет предотвратить попадание воды в серверный шкаф
Одна площадь опорной поверхности 0,36 м² для всех классов мощности
Улучшенное вторичное использование тепла за счет высоких температур отводимой воды при использовании вариантов LCP CW с гликолем, например, с использованием теплового насоса
Оптимальный доступ для обслуживания и сервиса спереди и сзади
Замена вентиляторных модулей без инструментов
Принцип действия
Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор. При использовании данного продукта установка фальшпола не требуется
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Поверхность
RAL 9005, finely textured matt
Цвет
RAL 9005
Опции
Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
Стойки с высотой 2200 мм
Исполнение
Охлаждение рядов стоек
Мониторинг
Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
Интеграция в RiZone
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
10 кВт/1
20 кВт/2
30 кВт/3
Полная мощность охлаждения
10 кВт
20 кВт
30 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
При 60 Гц: 6.500 м³/ч
Количество вентиляторных модулей в состоянии поставки
4
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
Подходит для типа корпуса
VX IT
TS IT PRO
Монтаж в линейку шкафов
С выдвижением вперед
Номинальное рабочее напряжение
200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
200 - 240 В AC
Макс. мощность охлаждения
30 кВт
Тип подключения (электрического)
Штекер подключения
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода
Вентиляторы ЕС
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
2-ходовой регулирующий шаровой кран
Гидравлические подключения
DN 40 (G 1½" наружная резьба)
Допустимое давление (p макс.)
10 бар
Температура подаваемой воды
15 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Опции
Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
Стойки с высотой 2200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
203 kg
Gross weight
213 kg
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177962798
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK LCP Inline CW UL, set forward, based on VX IT, air/water heat exchanger for suite cooling, side mounting on the rack, set forward by 200 mm, RAL 9005
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes