Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Статья №.: SK 3313250

Охлаждение с помощью высокопроизводительного компактного теплообменника. LCP всасывает воздух сбоку на задней стороне серверных шкафов и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа.

Статья №.:
SK 3313250
Исполнение
CWG
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Оптимальная возможность настройки благодаря динамичной и бесшаговой регулировки объема потока холодной воды
Использование высокой температуры подаваемой воды позволяет увеличить долю естественного охлаждения и снизить таким образом эксплуатационные расходы
Мощность охлаждения в соответствии с потребностью благодаря модульным вентиляторным блокам
Вентиляторные модули могут иметь конфигурацию с резервированием n+1
3-фазное подключение в серийном исполнении для резервирования питания
Разделение системы охлаждения и шкафа позволяет предотвратить попадание воды в серверный шкаф
Одна площадь опорной поверхности 0,36 м² для всех классов мощности
Улучшенное вторичное использование тепла за счет высоких температур отводимой воды при использовании вариантов LCP CW с гликолем, например, с использованием теплового насоса
Оптимальный доступ для обслуживания и сервиса спереди и сзади
Замена вентиляторных модулей без инструментов
Принцип действия
LCP всасывает воздух сбоку из задней части серверного шкафа, охлаждает его при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Опции
Полностью интегрированная система распознавания и тушения пожара
Автоматическое открывание дверей серверных шкафов
Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
Стойки с высотой 2200 мм
Исполнение
Охлаждение стоек
Мониторинг
Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
Интеграция в RiZone
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
38 кВт/4
40 кВт/5
44 кВт/6
Полная мощность охлаждения
38 кВт
40 кВт
44 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 4.800 м³/ч
Количество вентиляторных модулей в состоянии поставки
4
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
Подходит для типа корпуса
VX IT
Монтаж в линейку шкафов
Заподлицо
Номинальное рабочее напряжение
200 В - 240 В, 1~, 60 Гц
346 В - 415 В, 3~, 50 Гц
346 В - 415 В, 3~, 60 Гц
Макс. мощность охлаждения
35 кВт
Тип подключения (электрического)
Штекер подключения
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода-гликоль
Вентиляторы ЕС
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
2-ходовой регулирующий шаровой кран
Гидравлические подключения
DN 40 (G 1½" наружная резьба)
Допустимое давление (p макс.)
10 бар
Температура подаваемой воды
15 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Да
Опции
Полностью интегрированная система распознавания и тушения пожара
Автоматическое открывание дверей серверных шкафов
Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
Стойки с высотой 2200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
203 kg
Gross weight
253 kg
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177953895
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK LCP Rack CWG, 35 кВт, RAL 7035, ШВГ: 300x2000x1200 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes