Liquid Cooling Package LCP Inline DX, UL

Статья №.: SK 3311391

Внутрирядное охлаждение в сочетании с открытыми/перфорированными IT-стойками. Постоянная адаптация мощности охлаждения благодаря компрессору с регулировкой мощности в LCP Inline DX (испаритель). Для работы агрегата необходим внешний конденсатор.

Статья №.:
SK 3311391
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Контроль и регулирование температуры
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Низкая нагрузка на поверхность благодаря малому весу
Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки конденсатора, повышения температуры в помещении со стойками не происходит
Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций
Одна или две стойки охлаждаются по-отдельности
Благодаря компрессору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям.
Удобное обслуживание LCP DX благодаря разделению охлаждения и серверной стойки
Принцип действия
LCP для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, охлаждается при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор
Цвет
RAL 9005
Макс. мощность охлаждения
20 кВт
Рабочий цикл
100 %
Тип подключения (электрического)
Клеммы подключения
Охлаждающая жидкость
R410A
Вентиляторы ЕС
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
Компрессор с инверторным управлением
Указание
null
Монтаж в линейку шкафов
Заподлицо
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 4.800 м³/ч
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
Диапазон модуляции
6 ‐ 20 кВт
Диапазон рабочих температур
15 °C...35 °C
Диапазон температур хранения
-20 °C...60 °C
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
20 кВт
Упаковка
1 шт.
EAN
4028177940475
EAN11 (UC)
91365
ECLASS 8.0
27180712
Допуски
UL
Документация
Руководство
Листы данных
Graphics
Листок данных по безопасности