IT-охлаждение

Малые устройства охлаждения

Active and passive components for cooling individual IT racks.

Малые устройства охлаждения

Воздуховодный канал для бокового тока воздуха

Для подвода холодного воздуха к коммутаторам с боковой вентиляцией.

Малые устройства охлаждения

19" воздуховодный канал для горизонтального тока воздуха

Для подвода холодного воздуха к коммутаторам, смонтированным на задней 19" плоскости.

Малые устройства охлаждения

Вентиляторная панель

Последующая установка сверху во все сетевые шкафы TS 8. Пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Серийно 2 вентилятора. Расширение макс. до 4/6 вентиляторов.

Малые устройства охлаждения

Дополнительный вентилятор

Для дополнительного оборудования различных вентиляторных модулей или дооснащения вентиляторной панели.

Малые устройства охлаждения

Защитные панели для вентиляторных вырезов для FlatBox

Для закрытия неиспользуемых вентиляционных вырезов при использовании вентиляторов во FlatBox.

Малые устройства охлаждения

Насадка для отвода воздуха для VX, VX IT

Для подсоединения закрытых стоек к системе воздуховодов. Ступенчатое подсоединение подходит для стандартных диаметров труб в 150 мм и 200 мм, оно обеспечивает эффективное охлаждение с использованием целенаправленного воздухообмена в стойке.

Малые устройства охлаждения

Вентиляторы потолочного исполнения для VX IT, TS IT

Потолочные вентиляторы для офисных помещений с низким уровнем шума 39 дБ(A) и высоким объемным расходом (свободный поток от 1245 до 1345 м³/ч).

Малые устройства охлаждения

Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT

Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.

Малые устройства охлаждения

Дополнительный вентилятор для VX IT, TS IT

Дополнительный вентилятор со встроенным регулятором числа оборотов для установки в вентиляторные модули 5503,010, 5503,020 5503,025.