Вентиляторы потолочного исполнения для VX, VX IT

Статья №.: SK 3164115

Потолочные вентиляторы для офисных помещений с очень низким уровнем шума (40 дБ) и высоким объемным расходом (свободный воздушный поток 1500 м3/ч).

Статья №.:
SK 3164115
Преимущества
Простой монтаж, не требуется проделывания выреза при использовании исполнения с потолочной панелью
Готовый к подключению блок
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вентиляторы потолочного исполнения
Вкл. крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
110 В (DC)
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,6 A
При 60 Гц: 0,7 A
Размер
Ширина: 511 мм
Высота: 227 мм
Глубина: 511 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
Внутренний контур IP 54
Указание
Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м³/ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией
Диапазон рабочих температур
20 °C...55 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
18,445 kg
Gross weight
19,416 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177309500
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
DK потолочный вентилятор, 115В 50/60Гц, 1500 м³/ч, (без потолочной панели), потолочный вентилятор для TS, техническое описание:, комплект поставки:
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet
Диаграммы характеристик
Техническая информация