Вентиляторная панель для VX IT, TS IT, TX CableNet

Статья №.: DK 5502025

В зависимости от исполнения для активной вентиляции VX IT, TS IT или TE 8000.

Дополнительный вентилятор

Статья №.:
DK 5502025
Описание продукта
Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.
Области применения
Для установки в проеме потолочной панели
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
1 блок вентиляторов
2 вентилятора
1 регулятор температуры
Кабель подключения, открытый конец
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 340 мм
Высота: 59 мм
Глубина: 550 мм
Указание
Указанный уровень шума относится к первому вентилятору
Подключение через распределительную коробку или штекер для соответствующей страны
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
TS IT
Ширина: 800 мм
800 мм
800 мм
Глубина: 800 мм
1.000 мм
1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Gross weight
4,8 kg
Код ТНВЭД
84149000
EAN
4028177679276
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
DK Fan mounting plate, for use in the roof plate, incl. 2 fans, may be expanded to up to 6 fans max., WHD: 340x59x550 mm
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство