- Статья №.:
- SK 3312802
- Описание продукта
- Для монтажа потолочного холодильного агрегата. Вырез в потолочной панели расположен таким образом, что потолочный холодильный агрегат устанавливается по центру шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Указание по монтажу
- Для монтажа следует использовать крепежный материал имеющейся закрытой потолочной панели
- Electrical condensate evaporator SK 3355.720 cannot be used due to collision with the 19" level. Condensate discharge must be through the hose provided.
- Подходит для арт. №
- 3312.800
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035