- Статья №.:
- SK 3312811
- Описание продукта
- Для монтажа настенного холодильного агрегата. Вырез в двери расположен таким образом, что настенный холодильный агрегат устанавливается по центру блока.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Sheet steel rear door
Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
Assembly parts (with lock pieces but excluding hinges)
- Подходит для арт. №
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
- Упаковка
- 1 шт.
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
-
SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035