Вентиляторный модуль для LCP Rack/Inline CW

Статья №.: SK 3311010

Повышение мощности охлаждения Кроме того, можно обеспечить резервирование или снизить потребление электрической мощности.

Статья №.:
SK 3311010
Описание продукта
Для повышения мощности охлаждения отдельные вентиляторные модули можно монтировать в LCP после установки. Благодаря дополнительной интеграции можно также обеспечить резервирование или снизить потребление электрической мощности LCP.
Преимущества
Подключение в процессе работы
Замена вентиляторных модулей без инструментов
Принцип действия
Благодаря установке вентиляторных модулей в LCP повышается мощность воздушного потока и мощность охлаждения соответствующего варианта. При достаточной мощности охлаждения можно использовать дополнительные вентиляторные модули для создания резервирования. Благодаря доустановке вентиляторов может быть уменьшено энергопотребление для создания потока воздуха, так как вентиляторы работают с более низким числом оборотов. Кроме того, значительно снижается уровеь шума от вентиляторов.
Комплект поставки
1 блок вентиляторов
Вентиляторы ЕС
Готовый к подключению блок
Вкл. крепежный материал
Указание
Стандартная поставка LCP SK3311.130/.230/.530 (макс. 30 кВт) с одним вентиляторным модулем.
Для достижения максимальной мощности охлаждения 30 кВт заказчику/сервисной службе следует встроить два дополнительных вентиляторных модуля.
Стандартная поставка LCP SK 3311.260/.560 (макс. 55 кВт) с четырьмя вентиляторными модулями.
Для достижения максимальной мощности охлаждения 55 кВт заказчику/сервисной службе следует встроить два дополнительных вентиляторных модуля.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,078 kg
Gross weight
8,503 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177661882
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Декларации
Декларация о соответствии