Вентиляторный модуль для LCP Rack/Inline CW

Статья №.: SK 3312011

????????? ???????? ?????????? ????? ????, ????? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ??????????? ????????????? ????????.
Статья №.:
SK 3312011
Описание продукта
Для повышения мощности охлаждения отдельные вентиляторные модули можно монтировать в LCP после установки. Благодаря дополнительной интеграции можно также обеспечить резервирование или снизить потребление электрической мощности LCP.
Преимущества
Подключение в процессе работы
Замена вентиляторных модулей без инструментов
Принцип действия
Благодаря установке вентиляторных модулей в LCP повышается мощность воздушного потока и мощность охлаждения соответствующего варианта. При достаточной мощности охлаждения можно использовать дополнительные вентиляторные модули для создания резервирования. Благодаря доустановке вентиляторов может быть уменьшено энергопотребление для создания потока воздуха, так как вентиляторы работают с более низким числом оборотов. Кроме того, значительно снижается уровеь шума от вентиляторов.
Комплект поставки
1 блок вентиляторов
Вентиляторы ЕС
Готовый к подключению блок
Вкл. крепежный материал
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177811584
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK вентиляторный модуль, для LCP R15, RAL 7035