Конденсаторный блок для LCP DX

Статья №.: SK 3311363

Блоки конденсатора необходимы для работы LCP на базе хладагента. В зависимости от исполнения, блоки имеют внешний конденсатор и вентилятор, или дополнительный блок естественного охлаждения. Вариант с естественным охлаждением используется для комбинированного варианта LCP DX/FC. Блоки подходят для потолочного и настенного монтажа.

Статья №.:
SK 3311363
Исполнение
Конденсатор
Описание продукта
Блок конденсатора необходим для работы LCP на базе хладагента и включает в себя внешний конденсатор и два вентилятора, скорость вращения которых регулируется в зависимости от давления в контуре охлаждения.
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Поверхность
Порошковое покрытие, оцинковка
Цвет
RAL 9003
Комплект поставки
Главный агрегат
Вкл. монтажный материал
Макс. мощность охлаждения
20 кВт
Регулирование температуры
Вентилятор с регулированием числа оборотов
Хладагент/объем
Хладагент: R410A
Охлаждающая жидкость: -
Размер
Ширина: 2.282 мм
Высота: 480 мм
Глубина: 508 мм
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
3
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
65 kg
Gross weight
113 kg
Код ТНВЭД
84189910
EAN
4028177716643
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK высокотемпературный конденсатор LCP DX