Модули охлаждения для климатических дверей. Мощность охлаждения от 1500 до 2500 Вт.
- Статья №.:
- SK 3310700
- Описание продукта
- Все модули охлаждения могут индивидуально комбинироваться с климатической дверью. Модули охлаждения поддерживают энергоэффективную технологию Blue e со встроенным стандартным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Модуль охлаждения, подготовлен для установки в климатическую дверь
Встроенный электрический испаритель конденсата
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 8,1 A
При 60 Гц: 10,1 A - Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 22 A
При 60 Гц: 24 A - Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L35
- 1,47 кВт/1,88 кВт
- Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L50
- 1,63 кВт/2,09 кВт
- Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- При 60 Гц
- 10,1 A
- Указание
- Для эффективной работы необходим цоколь высотой 100 или 200 мм
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 1.100 м³/ч
Внутренний контур: 1.100 м³/ч - Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 1 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,63 t - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,84
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,46 - Диапазон рабочих температур
- 10 °C...55 °C
- Допустимое давление (p макс.)
- 30 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A
- Диапазон установок
- 20 °C...53 °C
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,7 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,75 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,72 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,82 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 72 kg
- Gross weight
- 77 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177559554
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Описание продукта
- SK модульная концепция, модуль охлаждения Blue e, 2,7/2,75 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц