Модульная концепция контроля микроклимата, модуль охлаждения Blue e Полная мощность охлаждения 1,50 - 2,50 кВт

Статья №.: SK 3310710

Модули охлаждения для климатических дверей. Мощность охлаждения от 1500 до 2500 Вт.

Статья №.:
SK 3310710
Описание продукта
Все модули охлаждения могут индивидуально комбинироваться с климатической дверью. Модули охлаждения поддерживают энергоэффективную технологию Blue e со встроенным стандартным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
Преимущества
Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Модуль охлаждения, подготовлен для установки в климатическую дверь
Встроенный электрический испаритель конденсата
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 17,3 A
При 60 Гц: 19 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 36 A
При 60 Гц: 39 A
Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L35
1,36 кВт/1,57 кВт
Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L50
1,53 кВт/1,9 кВт
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
При 60 Гц
19 A
Указание
Для эффективной работы необходим цоколь высотой 100 или 200 мм
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 1.100 м³/ч
Внутренний контур: 1.100 м³/ч
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 1 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,68 t
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,84
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,61
Диапазон рабочих температур
10 °C...55 °C
Допустимое давление (p макс.)
30 бар
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,5 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,52 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,62 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,76 кВт
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
76 kg
Gross weight
84 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177559561
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Описание продукта
SK KTS Blue e cooling module, for section doors, 2500 W, 115V, e-Comfort controller
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Руководство – R134a
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Каталог технических систем
Техническая информация