Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения

Статья №.: SK 3300070

Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX.

Статья №.:
SK 3300070
Описание продукта
Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Профильная дверь без смонтированного модуля охлаждения
Шарниры TS 8, угол открытия двери ок. 110°
Указание
Следующая информация относится к шкафам TS шириной 1200 мм
Для положения агрегата "справа" в комплект поставки входят профильная дверь для монтажа в правую половину шкафа специальная дверь с замком для левой половины шкафа.
Для положения агрегата "слева" в комплект поставки входят профильная дверь для монтажа в левую половину шкафа. Можно использовать существующую правую дверь с замком.
Указание к арт. №
Навеска двери правая
Подходит для
Тип корпуса: TS 8: = 800 мм: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
31 kg
Gross weight
35 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177560116
ECLASS 8.0
27180702
Описание продукта
SK модульная концепция, профильная дверь, для TS8 ШВ: 800 x 2000 мм
Сертификаты
EAC
Листы данных
Техническая информация