Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX.
- Статья №.:
- SK 3300090
- Описание продукта
- Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Профильная дверь без смонтированного модуля охлаждения
Шарниры TS 8, угол открытия двери ок. 110° - Указание
- Следующая информация относится к шкафам TS шириной 1200 мм
- Для положения агрегата "справа" в комплект поставки входят профильная дверь для монтажа в правую половину шкафа специальная дверь с замком для левой половины шкафа.
- Для положения агрегата "слева" в комплект поставки входят профильная дверь для монтажа в левую половину шкафа. Можно использовать существующую правую дверь с замком.
- Указание к арт. №
- Навеска двери левая
- Подходит для
- Расположение агрегата слева
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8: = 1.200 мм: = 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 25 kg
- Gross weight
- 28 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177560130
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Описание продукта
- SK модульная концепция, профильная дверь, для TS8 ШВ: 1200 x 2000 мм, положение агрегата слева