Климатические двери для монтажа климатических модулей типов SK с 3307.7XX по 3310.7XX.
- Статья №.:
- SK 3201810
- Описание продукта
- Климатические двери для монтажа климатических модулей типов SK с 3307.7XX по 3310.7XX. Климатические двери оптимально вписываются в конструкцию шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Профильная дверь без смонтированного модуля охлаждения
Шарниры 180°, угол открывания двери ок. 130°. - Указание к арт. №
- Подходит для шкафов VX
- У шкафов VX шириной 1200 мм можно использовать имеющуюся вторую дверь – вне зависимости от положения агрегата слева или справа
- Навеска двери правая
- Подходит для
- Тип корпуса: VX: = 600 мм: = 2.000 мм
Тип корпуса: = 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 29,2 kg
- Gross weight
- 30,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177925755
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Описание продукта
- Климатическая дверь для модуля охлаждения, для VX шириной 600/1200 мм, высотой 2000 мм
- Декларации
- Declaration of conformity - F-gas regulation