Климатические двери для монтажа климатических модулей типов SK с 3307.7XX по 3310.7XX.
- Статья №.:
- SK 3201820
- Описание продукта
- Климатические двери для монтажа климатических модулей типов SK с 3307.7XX по 3310.7XX. Климатические двери оптимально вписываются в конструкцию шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Профильная дверь без смонтированного модуля охлаждения
Шарниры 180°, угол открывания двери ок. 130°. - Указание к арт. №
- Подходит для шкафов VX
- У шкафов VX шириной 1200 мм можно использовать имеющуюся вторую дверь – вне зависимости от положения агрегата слева или справа
- Навеска двери правая
- Подходит для
- Тип корпуса: VX: = 800 мм: = 1.800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 35 kg
- Gross weight
- 37,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177925748
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Описание продукта
- Климатическая дверь для модуля охлаждения, для VX однодверного шириной 800 мм, высотой 1800 мм
- Декларации
- Declaration of conformity - F-gas regulation