Модульная концепция контроля микроклимата, климатическая дверь VX25 для установки модулей охлаждения

Статья №.: SK 3201830

Климатические двери для монтажа климатических модулей типов SK с 3307.7XX по 3310.7XX.

Статья №.:
SK 3201830
Описание продукта
Климатические двери для монтажа климатических модулей типов SK с 3307.7XX по 3310.7XX. Климатические двери оптимально вписываются в конструкцию шкафа.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Профильная дверь без смонтированного модуля охлаждения
Шарниры 180°, угол открывания двери ок. 130°.
Указание к арт. №
Подходит для шкафов VX
У шкафов VX шириной 1200 мм можно использовать имеющуюся вторую дверь – вне зависимости от положения агрегата слева или справа
Навеска двери правая
Подходит для
Тип корпуса: VX: = 800 мм: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
38 kg
Gross weight
42,2 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177925731
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Описание продукта
Климатическая дверь для модуля охлаждения, для VX однодверного шириной 800 мм, высотой 2000 мм
Декларации
Declaration of conformity - F-gas regulation
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем