Модульный шкаф Линейные распределительные шкафы VX25

Статья №.: VX 9680228

Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.

Статья №.:
VX 9680228
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Задняя стенка
Панели основания
Степень защиты IP согл. EN 60 529
До IP 54, в зависимости от обшивки
Test specification
МЭК 60 297-1/-2
МЭК 61 641
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Gross weight
83 kg
Код ТНВЭД
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX modular enclosure, WxHxD: 1220x2200x800 mm, sheet steel
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Брошюра по заземлению
Руководство
Листы данных
Техническая информация