С 5 положениями растра до максимального угла открытия ок. 85°.
- Статья №.:
- TS 8801260
- Описание продукта
- 5 положений растра до максимального угла открытия ок. 85°.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,352 kg
- Gross weight
- 0,403 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS фиксатор для панели, на шарнирах сверху
- Документация
- Руководство