Рама монитора Для ширины двери 600 и 800 мм

Статья №.: SZ 2305000

Для облицовки выреза двери для всех обычных мониторов до 482,6 мм (19").

Статья №.:
SZ 2305000
Описание продукта
Для облицовки выреза двери для всех обычных мониторов до 482,6 мм (19").
Комплект поставки
Вкл. защитное стекло
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54
Размер
Ширина: 470 мм
Высота: 430 мм
Монтажный вырез
Ширина:415 мм
Высота:375 мм
Visible area
Ширина обзорного окна: 375 мм
Высота обзорного окна: 325 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,899 kg
Gross weight
3,099 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177020801
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
SZ рама монитора, для ширины двери 600/800 мм
Документация
Info sheet