Для монтажа органов управления и индикации, в сочетании с модульной фронтальной конфигурацией и защитной балкой.
- Статья №.:
- VX 8620501
- Описание продукта
- Для монтажа органов управления и индикации, в сочетании с модульной фронтальной конфигурацией и защитной балкой.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Панель
Шарниры
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Вкл. крепежный материал - Размер
- Высота: 300 мм
- Подходит для
- Ширина: 800 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,92 kg
- Gross weight
- 5,52 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Описание продукта
- VX панель, на шарнирах сверху, ШВ: 800x300 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Info sheet