В качестве нижнего концевого элемента при использовании секционных дверей.
- Статья №.:
- VX 9682352
- Исполнение
- с вентиляционными прорезями
- Описание продукта
- В качестве нижнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Передняя фальш-панель
Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал - Указание
- При применеии передних панелей IP 2X для потолочной вентиляции необходимо выбрать потолочную панель со степенью защиты IP 2X
- Размер
- Высота: 300 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,9 kg
- Gross weight
- 5,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177929944
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
- SV передняя панель для VX, нижняя, IP 2X, ширина х высота: 1200x300 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство