- Статья №.:
- SV 9682.310
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- В качестве верхнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов. Необходимая перемычка входит в комплект поставки монтируемых секционных дверей.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Ширина: 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,15 kg
- Gross weight
- 2,251 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177981416
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
-
SV Передняя панель для VX, верхняя, IP 54, ШВ: 1000x100 мм