В качестве верхнего концевого элемента при использовании секционных дверей.
- Статья №.:
- SV 9682314
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- В качестве верхнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов. Необходимая перемычка входит в комплект поставки монтируемых секционных дверей.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Ширина: = 400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,02 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177929630
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
- SV передняя панель для VX, верхняя, IP 54, ширина х высота: 400x100 мм
- Документация
- Руководство