Навеска двери на выбор правая либо левая.
- Статья №.:
- SV 9682108
- Описание продукта
- Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение А.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Секционная дверь
Разделительная перемычка
Шарниры
Элементы замка
Вкл. крепежный материал - Указание
- Угол открывания секционных дверей макс. 130°
- Замок
- Количество замков: 2
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 800 мм - Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 15,04 kg
- Gross weight
- 16,04 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 61,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177929159
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- SV секционная дверь для VX, ширина x высота: 1000x800 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство