Секционная дверь для VX

Артикульный номер: SV 9682.162

Навеска двери на выбор правая либо левая.

Артикульный номер:
SV 9682.162
Описание продукта
Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение А.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Секционная дверь
Разделительная перемычка
Шарниры
Элементы замка
Вкл. крепежный материал
Указание
Угол открывания секционных дверей макс. 130°
Замок
Количество замков: 1
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 200 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,12 kg
Gross weight
3,48 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177929081
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
SV секционная дверь для VX, ширина x высота: 600x200 мм
Допуски
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство