Передняя панель, нижняя, закрытая для VX

Статья №.: SV 9682342

В качестве нижнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Статья №.:
SV 9682342
Исполнение
Закрытая
Описание продукта
В качестве нижнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Передняя фальш-панель
Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 300 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,4 kg
Gross weight
6,9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
26,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177929968
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Описание продукта
SV передняя панель для VX, нижняя, ширина х высота: 1200x300 мм
Документация
Руководство