Системное крепление для Maxi-PLS

Статья №.: SV 9640080

Для установки держателей шин.

Статья №.:
SV 9640080
Исполнение
для крепления в области крыши/основания
Области применения
Для монтажа держателей шин
Материал
Нержавеющая сталь
Количество полюсов
100 mm
Подходит для шин
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,6 kg
Gross weight
1,84 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177368019
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для держателей шин, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), расстояние между центрами шин 100 мм, для области крыши/основания TS (Г: 600 мм)
Допуски
UL + C-UL (listed)