Системное крепление для Maxi-PLS

Статья №.: SV 9640150

Для установки держателей шин.

Статья №.:
SV 9640150
Исполнение
для монтажа в задней области посередине (185 мм)
Области применения
Для монтажа держателей шин
Материал
Нержавеющая сталь
Количество полюсов
3-пол.
185 mm
Подходит для шин
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,278 kg
Gross weight
2,28 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для держателей шин, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), расстояние между центрами шин 185 мм, для задней области TS (середина)