Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- SV 9650098
- Исполнение
- для монтажа в задней области сверху/снизу
- Области применения
- Для монтажа держателей шин
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Количество полюсов
- 150 mm
- Подходит для шин
- Maxi-PLS 3200
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,216 kg
- Gross weight
- 4,415 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV системное крепление для держателей шин, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), расстояние между центрами шин 150 мм, для задней области TS (сверху/снизу)
- Допуски
- UL + C-UL (listed)