Для установки держателей шин.
- Статья №.:
- SV 9674102
- Области применения
- Для монтажа держателей шин
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Количество полюсов
- 1-пол.
- Подходит для шинной системы
- Flat-PLS 60
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,7 kg
- Gross weight
- 0,72 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177606364
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV системное крепление для держателей шин, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60)