Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Статья №.:
- SV 9674152
- Исполнение
- для монтажа в задней области посередине (185 мм)
- Области применения
- Для монтажа держателей шин
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Количество полюсов
- 3-пол.
185 mm - Подходит для шинной системы
- Flat-PLS 60
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,116 kg
- Gross weight
- 2,315 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177626539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV системное крепление для держателей шин, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), расстояние между центрами шин 185 мм, для задней области TS (середина)