Для установки держателей шин.
- Статья №.:
- SV 9674162
- Исполнение
- для монтажа в области крыши/основания/непосредственно над/под выключателем
- Области применения
- Для монтажа держателей шин
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Количество полюсов
- 3-пол.4-пол.
120 mm - Подходит для шинной системы
- Flat-PLS 60
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,896 kg
- Gross weight
- 2,095 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177606401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV системное крепление для держателей шин, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), расстояние между центрами шин 120 мм, для области крыши/основания TS (Г: 600 мм)