Системное крепление для Flat-PLS

Статья №.: SV 9674172

Для установки держателей шин.

Статья №.:
SV 9674172
Исполнение
для применения в качестве вертикального соединительного комплекта
Области применения
Для монтажа держателей шин
Материал
Нержавеющая сталь
Количество полюсов
3-пол.4-пол.
120 mm
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 60
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,908 kg
Gross weight
2,108 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177606425
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для держателей шин, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), расстояние между центрами шин 120 мм, для TS (Г: 600 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk