Системное крепление для Flat-PLS

Статья №.: SV 9674184

Для установки держателей шин.

Статья №.:
SV 9674184
Исполнение
для монтажа в области крыши/основания/непосредственно над/под выключателем
Области применения
Для монтажа держателей шин
Материал
Нержавеющая сталь
Количество полюсов
3-пол.4-пол.
165 mm
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 100
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,12 kg
Gross weight
3,32 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для держателей шин, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), расстояние между центрами шин 165 мм, для области крыши/основания TS (Г: 800 мм)
Допуски
CSA + CSAus