Монтажные шасси 23 х 64 мм для VX, VX SE

Статья №.: VX 8100745

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.

Статья №.:
VX 8100745
Описание продукта
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа. Монтаж вровень с каркасом шкафа. Благодаря дополнительным монтажным креплениям можно использовать при уже установленной монтажной панели, имеется возможность индивидуального укорачивания.
Преимущества
Системня перфорация со всех четырех сторон
С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
2 монтажных шасси
4 монтажных крепления
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
В VX на внутреннем монтажном монтажного уровня на профиле шкафа
В VX SE на вертикальном профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
Between two punched sections on the inner mounting level
null
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
Ширина/глубина: 1.200 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,4 kg
Gross weight
2,82 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177957138
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX монтажные шасси 23 x 64мм, для ШГ: 1200 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство