Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
- Статья №.:
- VX 8617120
- Описание продукта
- Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
- Преимущества
- Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
- Системня перфорация со всех четырех сторон
- С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- VX installation options
- In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
- VX SE installation options
- In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX installation options
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- AX stainless steel installation options
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with the base configuration rail
- Installation options, AX plastic
- In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
- CX installation options
- In the pedestal, in the enclosure depth, 500 mm
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width/depth 600 mm for mounting on the base/plinth corner pieces
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
AX
AX пластик
Suitable for width or height or depth: 500 мм - Подходит для
- Система цоколей VX
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,6 kg
- Gross weight
- 1,98 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177829121
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX системные шасси 23 x 64 мм, для внутреннего монтажного уровня, для Ш/В/Г: 500 мм