Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Статья №.: VX 8617150

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.

Статья №.:
VX 8617150
Описание продукта
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
Преимущества
Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
Системня перфорация со всех четырех сторон
С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure width/depth 1000 mm, on the inner mounting level
VX SE installation options
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX installation options
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with the base configuration rail
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 1000 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
In base/plinth width 1100 mm for mounting on the base/plinth corner pieces
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 мм
Подходит для
Система цоколей VX
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
4,12 kg
Gross weight
4,22 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 23 x 64 мм, для внутреннего монтажного уровня, для Ш/В/Г: 1000 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство