Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Статья №.: VX 8617170

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.

Статья №.:
VX 8617170
Описание продукта
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
Преимущества
Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
Системня перфорация со всех четырех сторон
С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
AX installation options
In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure height 1400 mm, in conjunction with the base configuration rail
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
5 kg
Gross weight
5,8 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177829176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 23 x 64 мм, для внутреннего монтажного уровня, для Ш/В/Г: 1400 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство