Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Статья №.: VX 8617180

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.

Статья №.:
VX 8617180
Описание продукта
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
Преимущества
Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
Системня перфорация со всех четырех сторон
С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure height 1600 mm, on the inner mounting level
VX SE installation options
In enclosure width 1600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
VX base/plinth installation options
In base/plinth width 1600 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 мм
Подходит для
Система цоколей VX
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
6,72 kg
Gross weight
6,92 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX системные шасси 23 x 64 мм, для внутреннего монтажного уровня, для Ш/В/Г: 1600 мм
Декларации
PCF-declaration
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство