Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
- Статья №.:
- VX 8617190
- Описание продукта
- Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
- Преимущества
- Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются
- Системня перфорация со всех четырех сторон
- С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- VX installation options
- In enclosure height 1800 mm, on the inner mounting level
- VX SE installation options
- In enclosure width/height 1800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width 1800 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 мм - Подходит для
- Система цоколей VX
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 7,2 kg
- Gross weight
- 7,72 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177829190
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX системные шасси 23 x 64 мм, для внутреннего монтажного уровня, для Ш/В/Г: 1800 мм