Система шин PE/PEN, состоящая из шины, комбинированного уголка и соединителя, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1.
- Статья №.:
- SV 9686539
- Описание продукта
- Для соединения шин от шкафа к шкафу.
- Материал
- E-Cu
- Размер
- Длина: 180 мм
- Сечение
- 30 мм x 10 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,96 kg
- Gross weight
- 0,97 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,46
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
- SV соединитель PE/PEN E-Cu, ширина х высота: 30x10 мм, L: 180 мм