Модуль защиты от прикосновения

Статья №.: SV 9666030

Для защиты свободного монтажного пространства, крышка пломбируется.

Статья №.:
SV 9666030
Описание продукта
Для защиты свободного монтажного пространства. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 600 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 4
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,81 kg
Gross weight
0,84 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177675940
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV модуль защиты от прикосновения (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 4 ЕВ (600 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство