Модуль защиты от прикосновения

Статья №.: SV 9666063

Для защиты свободного монтажного пространства, крышка пломбируется.

Статья №.:
SV 9666063
Описание продукта
Для защиты свободного монтажного пространства. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 750 мм
Высота: 450 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,13 kg
Gross weight
2,14 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV модуль защиты от прикосновения (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 3 ЕВ (450 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство