Модуль с монтажной панелью

Статья №.: SV 9666090

С монтажной панелью, крышка пломбируется.

Статья №.:
SV 9666090
Описание продукта
Возможная монтажная глубина 105 – 140 мм. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 300 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
Размеры монтажной панели (Ш x В)
188 мм x 266 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,67 kg
Gross weight
1,72 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177676039
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Описание продукта
SV модуль с монтажной панелью (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 2 ЕВ (300 мм), монтажная панель ШВ: 188x226 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство