С монтажной панелью, крышка пломбируется.
- Статья №.:
- SV 9666100
- Описание продукта
- Возможная монтажная глубина 105 – 140 мм. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 450 мм - Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3 - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 188 мм x 416 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,17 kg
- Gross weight
- 2,185 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177676046
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Описание продукта
- SV модуль с монтажной панелью (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 3 ЕВ (450 мм), монтажная панель ШВ: 188x416 мм
- Документация
- Руководство