Модуль для установки устройств в ряд

Статья №.: SV 9666250

Для установки модульных устройств, крышка пломбируется.

Статья №.:
SV 9666250
Описание продукта
Для установки модульных устройств. С несущими шинами 35 x 15 мм. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Крышка: полистирол
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 300 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
Макс. единицы измерения по 18 мм: 24
Кол-во несущих шин
2
Кол-во вырезов
2
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
0,813 kg
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177676237
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Описание продукта
SV модуль для установки приборов в ряд (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 2 ЕВ (300 мм), 2 x 12 установочных единиц
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство