Для установки силового предохранительного разъединителя NH (установка на монтажную панель). Крышка может быть опломбирована.
- Статья №.:
- SV 9666400
- Описание продукта
- Для установки силового предохранительного разъединителя NH (установка на монтажную панель). Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Траверса: листовая сталь - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- При использовании силового предохранительного разъединителя NH 2 x разм. 2 (9344.210/.230/.250) или 1 x разм. 3 (9344.310/.330/.350) необходимо использовать траверсу разъединителя 9666.420 и модуль защиты от прикосновения 9666.060 в качестве модульного блока
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 450 мм - Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3 - Подходит для арт. №
- 9344.100
- 9344.110
- 9344.130
- 9344.150
- Для типоразмера
- 1 x Gr. 1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,98 kg
- Gross weight
- 1,145 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177676367
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Описание продукта
- SV модуль с силовым предохранительным разъединителем NH (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 3 ЕВ (450 мм), для 1 x разм. 1
- Документация
- Руководство