Для установки известных на рынке силовых выключателей до 250 А или 630 А.
- Статья №.:
- SV 9666440
- Описание продукта
- Подходят для установки распространенных на рынке силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 450 мм - Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3 - Подходит для производителя (тип)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,53 kg
- Gross weight
- 2,54 kg
- Код ТНВЭД
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Описание продукта
- SV модуль для силового выключателя (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 2 ЕВ (300 мм)
- Документация
- Руководство